ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ ポリウレタン背抜き手袋 パープル【10~120個入り】 |
|
ミスミ 中厚手ニトリルゴム手袋(ロングタイプ)【10~120個入り】 |
|
ダイヤゴム 耐溶剤手袋 ダイローブ20 |
【仕様】
・サイズ:58cm
・最高耐熱:700℃ 常用最高耐熱:540℃
・ノンアスベスト
【特長】
・シリカ繊維で加工された柔軟性があり作業性に優れた手袋です。
・700℃の高熱に耐えますから、高温環境での安全作業に最適です。
・入数:1双

ミスミ
アルミガラスクロステープ

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
強制換気扇用フード ステンレス網付(取外し可能)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐熱手袋
5通常価格(税別):5,000円

ミドリ安全
耐熱手袋 M-AR101シリーズ
0通常価格(税別):1,315円~

ダイヤゴム
耐熱用手袋 ダイローブH200
4通常価格(税別):9,207円~

マックス(手袋)
耐熱手袋 マックパワー300
0通常価格(税別):7,313円~

アズワン
500℃耐熱手袋ロング MZ626(アズワン)
0通常価格(税別):9,800円

ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
4.4通常価格(税別):1,658円~

ミスミ
特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ
4.7通常価格(税別):336円~
![綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/110600361260/110600361260_001.jpg?$product_recommend_a$)
ミスミ
綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]
4.2通常価格(税別):648円~

ミスミ
精密作業手袋 指先コーティング
4.4通常価格(税別):1,301円~