17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リバーシブルダブルパームミットン

通常単価(税別)
20,25526,042
税込単価
22,28128,646
通常出荷日:10日目~16日目

【特長】・手のひら・甲を二重に強化してありますので、耐切創性、耐突刺性に優れています・ミットンですので...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐切創
  • 材質
    ノンアスベスト
  • 素材耐熱温度
    最高耐熱:1095℃、常用最高耐熱:815℃
  • 内容量
    1双
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内
    • 16日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

備考

内容量

最小発注数量
350
ゼテックスプラス 2100040
1双
1個
580
ゼテックスプラス 2100041
1双
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,255
( 22,281 )
16日目
26,042
( 28,646 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手のひら・甲を二重に強化してありますので、耐切創性、耐突刺性に優れています
・ミットンですので、左右どちらでもお使いいただけます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リバーシブルダブルパームミットンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リバーシブルダブルパームミットン
120℃対応低発塵用耐熱手袋
コクゴ ゼテックス手袋
オートクレーブ手袋
ダイローブ耐熱用手袋 H200
耐熱手袋 アルミカーボン ケブラー(掌部/革) スタンダードタイプ・ロングタイプ
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴアズワン
通常価格20,255-3,64815,100 -3,00011,0017,999 -
通常出荷日10日目〜5日目10日目7日目7日目1日目
使用用途耐切創耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐熱・耐冷
材質ノンアスベスト表:ポリエステル(PUラミネート)、裏:ポリエステルノンアスベストポリアミド繊維シリコーン製、裏地:化繊、中手:断熱布-
素材耐熱温度最高耐熱:1095℃、常用最高耐熱:815℃120℃最高耐熱:700℃、常用最高耐熱:540℃---
内容量1双1双1双1双--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング