17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゼテックスプラスダブルパーム手袋 サイズ35cm2100017

通常単価(税別)
32,358
税込単価
35,594
通常出荷日:10日目

【仕様】・サイズ:35cm・最高耐熱:1095℃ 常用最高耐熱:815℃・ノンアスベスト【特長】・手の...

詳細を確認

    型番:

    104-81401
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    104-81401の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    104-81401
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    32,358
    ( 35,594 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・サイズ:35cm
    ・最高耐熱:1095℃ 常用最高耐熱:815℃
    ・ノンアスベスト
    【特長】
    ・手のひらを二重に強化してありますので、耐切創性、耐突刺性に優れています。
    ・入数:1双

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ゼテックスプラスダブルパーム手袋 サイズ35cm2100017の型番104-81401のページです。 型番104-81401に関する仕様情報を記載しております。
    ゼテックスプラスダブルパーム手袋 サイズ35cm2100017のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ゼテックスプラスダブルパーム手袋 サイズ35cm2100017
    ゼテックスプラスダブルパーム手袋 サイズ58cm2100018
    ニューテックス ゼテックスプラスダブルパーム ミットン 35cm
    耐熱手袋 フリーサイズ
    ニューテックス ゼテックスプラスダブルパーム ミットン 58cm
    ゼテックスミットン サイズ58cm2100032
    メーカーコクゴコクゴニューテックス・インダストリー社アズワンニューテックス・インダストリー社コクゴ
    通常価格32,35841,17522,40010,800 -28,80019,500
    通常出荷日10日目10日目2日目1日目4日目10日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト