17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゼテックスプラス(TM)手袋

通常単価(税別)
19,58122,560
税込単価
21,53924,816
通常出荷日:11日目~19日目

シリカ繊維に特殊なコーティング加工が施されており、1095℃の高熱に耐えますから、高温材料の断統的な持...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐熱・耐冷
  • 材質
    ノンアスベスト
  • 素材耐熱温度
    最高耐熱:1095℃、常用最高耐熱:815℃
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

内容量

最小発注数量
350
1双
1個
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,581
( 21,539 )
11日目
22,560
( 24,816 )
19日目

詳細情報

基本情報

シリカ繊維に特殊なコーティング加工が施されており、1095℃の高熱に耐えますから、高温材料の断統的な持ち運びや取扱いに最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゼテックスプラス(TM)手袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゼテックスプラス(TM)手袋
コクゴ ゼテックス手袋
120℃対応低発塵用耐熱手袋
リバーシブルダブルパームミットン
オートクレーブ手袋
ダイローブ耐熱用手袋 H200
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格19,581-15,100 -3,64821,000 -3,00011,348
通常出荷日11日目〜10日目5日目10日目〜7日目7日目
使用用途耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐切創耐熱・耐冷耐熱・耐冷
材質ノンアスベストノンアスベスト表:ポリエステル(PUラミネート)、裏:ポリエステルノンアスベストポリアミド繊維シリコーン製、裏地:化繊、中手:断熱布
素材耐熱温度最高耐熱:1095℃、常用最高耐熱:815℃最高耐熱:700℃、常用最高耐熱:540℃120℃最高耐熱:1095℃、常用最高耐熱:815℃--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト