17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MKクリーンクロス MK9.5H-CP(9.5×9.5cm)

通常単価(税別)
2,600
税込単価
2,860
通常出荷日:5日目

【特長】・超極細繊維を使用した高密度ニットのワイピングクロスです。優れたワイピング性と高吸液性が特徴で...

詳細を確認

型番:

104-79511
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

104-79511の仕様・寸法情報

商品タイプ
ワイパー
材質
その他
シートサイズ(mm)
95×95
材質詳細
PET極細繊維

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
104-79511
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,600
( 2,860 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超極細繊維を使用した高密度ニットのワイピングクロスです。優れたワイピング性と高吸液性が特徴です。
【商品仕様】
・品番:MK9.5H-CP
・サイズ:9.5×9.5cm
・入数:20枚入

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MKクリーンクロス MK9.5H-CP(9.5×9.5cm)の型番104-79511のページです。 型番104-79511に関する仕様情報を記載しております。
MKクリーンクロス MK9.5H-CP(9.5×9.5cm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MKクリーンクロス MK9.5H-CP(9.5×9.5cm)
橋本 マイクロニットA(厚手)AMU9×9 9in×9in 75枚×2×10袋入
MEワイパー ME14.5H-CP フラットパック (14.5×14.5cm)
ADCLEAN ナノクロス クロス 小型用 クリーンパック済 (600枚入)
MEワイパー ME24H-CP 200枚入フラットパック 24×24cm
ベンコット モップセット60cm ツール2本 クロス40枚 (1箱入)
メーカーコクゴ橋本クロスコクゴガードナーコクゴ小津産業
通常価格2,600105,00034,00084,00022,00032,608
通常出荷日5日目4日目8日目18日目8日目8日目
商品タイプワイパー-ワイパーワイパー--
材質その他-その他その他--
シートサイズ(mm)95×95-145×145460×165--
材質詳細PET極細繊維-PET長繊維---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンウエス・ワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト