17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐冷手袋 CGF18 M

通常単価(税別)
19,914
税込単価
21,905
通常出荷日:10日目

【仕様】・品番:CGF18・サイズ:M・摘要:ゴアテックスインナータイプ【特長】・液体窒素などの超低温...

詳細を確認

    型番:

    104-79104
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    104-79104の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    104-79104
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    19,914
    ( 21,905 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・品番:CGF18
    ・サイズ:M
    ・摘要:ゴアテックスインナータイプ
    【特長】
    ・液体窒素などの超低温液体の飛散から守ります。
    ・インナーグローブ組み込みタイプ。
    ・使用温度範囲:-200℃~+200℃
    ・入数:1双

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    耐冷手袋 CGF18 Mの型番104-79104のページです。 型番104-79104に関する仕様情報を記載しております。
    耐冷手袋 CGF18 Mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    耐冷手袋 CGF18 M
    耐冷手袋 CGF16 M
    耐冷手袋 CGF17 L
    耐冷手袋 CGF15 L
    超低温用手袋 CGF-17/18
    耐冷手袋 部分シリコンコーティング CGF-17 L 1双入
    メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴケニス三商
    通常価格19,91428,96023,22523,22521,711 -28,960
    通常出荷日10日目10日目10日目10日目19日目9日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防寒手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト