17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンルーム用 安全インナー手袋MT900-CP LL 10双入

通常単価(税別)
13,58013,163
税込単価
14,93814,479
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:10日目

【仕様】・サイズ:LL・材質:(表)アラミド繊維100%・(裏)ナイロン100%【特長】・スーパーアラ...

詳細を確認

    型番:

    104-76303
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    104-76303の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    104-76303
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,58013,163
    ( 14,479 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・サイズ:LL
    ・材質:(表)アラミド繊維100%
    ・(裏)ナイロン100%
    【特長】
    ・スーパーアラミド繊維ケブラー(R)を使用した安全用インナー手袋です。
    ・スムーズな手の動きを損なわずに、強さという力を加えました。
    ・クリーンルーム用に『超純水洗浄加工』を施し、クラス100に対応しています。
    ・※クリーンパック仕様
    ・入数:10双入/袋

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    クリーンルーム用 安全インナー手袋MT900-CP LL 10双入の型番104-76303のページです。 型番104-76303に関する仕様情報を記載しております。
    クリーンルーム用 安全インナー手袋MT900-CP LL 10双入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クリーンルーム用 安全インナー手袋MT900-CP LL 10双入
    クリーンルーム用安全インナー手袋 MT900-CPシリーズ
    クリーン用耐切創インナー手袋 15ゲージ(10双入り) クリーンパック品 MT900-CP
    クリーンルーム用インナー手袋
    クリーン用耐熱手袋MT782-CP
    クリーン用耐熱手袋 MT782-CP
    メーカーコクゴコクゴアズワントラスコ中山コクゴ東京硝子器械
    通常価格13,58012,61112,069 -2,700 -13,00012,860
    通常出荷日10日目10日目1日目7日目〜10日目10日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト