17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパーアラミド手袋 809 10双入

通常単価(税別)
10,834
税込単価
11,917
通常出荷日:8日目

【仕様】・材質:アラミド繊維100%、スベリ止部/塩化ビニール【特長】・スベリ止が付いた安全作業手袋。...

詳細を確認

    型番:

    104-74101
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    104-74101の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    104-74101
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,834
    ( 11,917 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・材質:アラミド繊維100%、スベリ止部/塩化ビニール
    【特長】
    ・スベリ止が付いた安全作業手袋。
    ・入数:10双入/袋

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スーパーアラミド手袋 809 10双入の型番104-74101のページです。 型番104-74101に関する仕様情報を記載しております。
    スーパーアラミド手袋 809 10双入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スーパーアラミド手袋 809 10双入
    ミドリ安全 イエローガードサポーター10 (10双入)
    カットレジスト (10双入)
    耐切創手袋 K-10Gケブラー軍手 10双入
    耐切創手袋 K-100ケブラー軍手 (10双入)
    アラミド繊維下履き手袋 (10双入)
    メーカーコクゴミドリ安全東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)
    通常価格10,8345,45010,9576,370 -9,114 -7,268
    通常出荷日8日目1日目4日目1日目1日目〜在庫品1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト