17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピュアグローブNR SC-2100

通常単価(税別)
3,9993,681
税込単価
4,3994,049
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:9日目

【特長】・全長が305mmと長く、袖口をプロテクトします・高品質のラテックス製手袋で、手にフィットし、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    手袋
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    100
  • 材質
    その他
  • 仕様
    その他
  • 全長 (cm)
    30.5
  • 材質詳細
    NR
  • 仕様詳細
    薄手ゴム、左右両用タイプ
  • 内容量
    100枚入/袋

型番:

104-71001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

104-71001の仕様・寸法情報

商品タイプ
手袋
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
100
材質
その他
サイズ
S
仕様
その他
全長(cm)
30.5
材質詳細
NR
仕様詳細
薄手ゴム、左右両用タイプ
内容量
100枚入/袋
-
-

絞り込み条件

  • サイズ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
104-71001

サイズ

内容量

最小発注数量
S
100枚入/袋
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,9993,681
( 4,049 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全長が305mmと長く、袖口をプロテクトします
・高品質のラテックス製手袋で、手にフィットし、クリーンルーム内での作業をサポートします
・クラス10の高洗浄下で無塵パックしています
・左右両用タイプ
【用途】
・クリーンルーム内での作業。製薬関連工場
・クラス100対応

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピュアグローブNR SC-2100の型番104-71001のページです。 型番104-71001に関する仕様情報を記載しております。
ピュアグローブNR SC-2100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピュアグローブNR SC-2100
使い捨てポリエチレン手袋 外エンボス
ニトリル使いきり手袋(粉付) No.981
ニトリル使いきり手袋(粉なし) No.991
シンガープラスチック手袋PF
ニトリスト・タッチ 1-2225
メーカーコクゴミスミエステーエステー宇都宮製作アズワン
通常価格3,9992,1052,2801,980 -9692,350 -
通常出荷日9日目在庫品1日目3日目〜1日目〜6日目1日目
商品タイプ手袋-----
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)100-----
材質その他-----
仕様その他-----
全長(cm)30.5-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト