17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

7077 制電手袋 S 10双【10個入り】

通常単価(税別)
6,0485,450
税込単価
6,6535,995
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【仕様】・サイズ:S・全長(mm):210・リストカラー:緑・材質:70Dナイロンハーフトリコット9...

詳細を確認

    型番:

    104-70201
    解除
    • この商品は3パックからご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (10個入り)

    104-70201の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    104-70201
    最小発注数量
    3パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,0485,450
    ( 5,995 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・サイズ:S
    ・全長(mm):210
    ・リストカラー:緑
    ・材質:70Dナイロンハーフトリコット98%
    ・   超制電性繊維東レルアナ2%
    【特長】
    ・導電糸を編み込み制電効果を上げています。
    ・70Dナイロンハーフ生地で伸びが良い。
    ・入数:10双入/袋

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    7077 制電手袋 S 10双の型番104-70201のページです。 型番104-70201に関する仕様情報を記載しております。
    7077 制電手袋 S 10双のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    7077 制電手袋 S 10双
    7077 制電手袋
    フィット制電手袋 (指先ポリウレタンコート) 10双入
    制電ラインパーム手袋 A0170(手のひらコート)10双入
    ブラストン 制電ノンコート編手袋(10双入)
    フィット制電手袋 (手の平ポリウレタンコート) 10双入
    メーカーコクゴコクゴミスミショーワグローブブラストンミスミ
    通常価格6,0485,689 -1,9897,819 -3,942 -2,189
    通常出荷日4日目4日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜

    制電手袋(弱電・半導体作業)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト