17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケプラー使用スパー保護手袋MT961EX 10双入

通常単価(税別)
14,55114,102
税込単価
16,00615,512
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【仕様】・サイズ:フリー・長さ(mm):240・材質:ケブラー繊維100%・   滑り止め部分:塩化...

詳細を確認

    型番:

    104-69102
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    104-69102の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    104-69102
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,55114,102
    ( 15,512 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・サイズ:フリー
    ・長さ(mm):240
    ・材質:ケブラー繊維100%
    ・   滑り止め部分:塩化ビニール
    ・ハイゲージシムレス手袋
    ・入数:10双入/袋

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ケプラー使用スパー保護手袋MT961EX 10双入の型番104-69102のページです。 型番104-69102に関する仕様情報を記載しております。
    ケプラー使用スパー保護手袋MT961EX 10双入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ケプラー使用スパー保護手袋MT961EX 10双入
    ケプラー使用スパー保護手袋MT962EX 10双入
    ケプラー使用スパー保護手袋MT960EX 10双入
    ミドリ安全 イエローガードサポーター10 (10双入)
    カットレジスト (10双入)
    耐切創手袋 K-10Gケブラー軍手 10双入
    メーカーコクゴコクゴコクゴミドリ安全東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)
    通常価格14,55114,55112,6115,45010,9576,370 -
    通常出荷日8日目10日目8日目1日目4日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト