17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワンタッチ前掛ロング B型 白

通常単価(税別)
4,207
税込単価
4,628
通常出荷日:7日目

【仕様】・品番:B型・サイズ:1000×1210Lmm・カラー:白【特長】・ワンタッチプロテクターのロ...

詳細を確認

    型番:

    104-68101
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    104-68101の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    104-68101
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,207
    ( 4,628 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・品番:B型
    ・サイズ:1000×1210Lmm
    ・カラー:白
    【特長】
    ・ワンタッチプロテクターのロングサイズ。
    ・入数:1着

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ワンタッチ前掛ロング B型 白の型番104-68101のページです。 型番104-68101に関する仕様情報を記載しております。
    ワンタッチ前掛ロング B型 白のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ワンタッチ前掛ロング B型 白
    ワンタッチプロテクター B型胸付前掛型 白
    ワンタッチプロテクター B型胸付前掛型 紺
    ウレタンワンタッチ胸付前掛
    ベスト型ロングエプロン AZ-8083
    川西 ジーンズ胸当前掛ロープ型
    メーカーコクゴコクゴコクゴアズワンアイトス川西工業
    通常価格4,2073,3143,3603,2004,138 -943
    通常出荷日7日目7日目7日目1日目4日目在庫品1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    エプロンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト