ファクトリーサプライ用品技術窓口
しっかりとした厚みがあり、高級純綿100%使用した軍手入数は1打入
しっかりとした厚みがあり、高級純綿100%使用した軍手
入数は1打入

フジワラ
JIS規格シャックル(SC型)

ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

信越化学工業
シリコーンオイル
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ
4.7通常価格(税別):336円~

ミスミ
純綿軍手 5本編 750g 7ゲージ キナリ
4.5通常価格(税別):681円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】特紡軍手 厚手7ゲージ 700g
5通常価格(税別):288円

ミスミ
特紡軍手 2本編 600g 7ゲージ ホワイト
4.3通常価格(税別):375円~

ミスミ
特紡軍手 3本編 750g 7ゲージ ホワイト
4.2通常価格(税別):518円~

ミスミ
特紡軍手 2本編 600g 7ゲージ キナリ
4.2通常価格(税別):455円~

ミスミ
特紡軍手 2本編 400g 7ゲージ キナリ
4.4通常価格(税別):307円~

富士手袋
日本一軍手 4841 10ゲージ
4.4通常価格(税別):406円

コーコス信岡
2.5本編 サイズ軍手
4.7通常価格(税別):345円~