17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐炎頭巾 AS-1

通常単価(税別)
63,05155,333
税込単価
69,35660,866
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:10日目

特長・耐熱性・耐切創性・輻射熱反射・耐熱性・耐切創性・輻射熱反射・入数:1枚

詳細を確認

    型番:

    104-66702
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    104-66702の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    104-66702
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    63,05155,333
    ( 60,866 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    特長
    ・耐熱性・耐切創性
    ・輻射熱反射
    ・耐熱性・耐切創性・輻射熱反射
    ・入数:1枚

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    耐炎頭巾 AS-1の型番104-66702のページです。 型番104-66702に関する仕様情報を記載しております。
    耐炎頭巾 AS-1のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    耐炎頭巾 AS-1
    帽子A-1156 1 ネイビー
    シンガー電石帽 SR-1 (通気型) 長髪用 SR1LONG
    八方型帽子H-1196 1 ネイビー
    丸テン型帽子H-1194 1 ネイビー
    ディスポキャップ 後ろ結び SC-D1・ベレータイプ SC-G1
    メーカーコクゴコーコス信岡シンガー(宇都宮製作)コーコス信岡コーコス信岡アズワン
    通常価格63,0511,69015,2041,6471,6473,965 -
    通常出荷日10日目3日目1日目3日目3日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト