ファクトリーサプライ用品技術窓口
【仕様】・品番:T-10・材質:ヘッド/ポリウレタン100%、スティック部/ポ...
型番:
【仕様】・品番:T-10・材質:ヘッド/ポリウレタン100%、スティック部/ポリプロピレン【特長】・新素材ルビセルの吸水・吸着機能を生かした高性能拭き取り材。・自己発塵性がほとんどなく、しかも柔軟性に富んでいるので、拭き取りの際キズがつきません。・耐薬品、耐溶剤性に特に優れています。・入数:50本入/袋
アズワン
ルビセルスティック
コクゴ
ルビセルスティック T-11(50本入)
一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。
ミスミ
通常価格(税別) : 1,000円-
通常出荷日 : 在庫品1日目~
当日出荷可能
通常価格(税別) : 800円-
通常価格(税別) : 1,780円-
テックスワイプ
通常価格(税別) : 7,000円-
通常価格(税別) : 2,430円-
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
ルビセルスティック T-10(50本入)
通常価格(税別):2,862円
HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
通常価格(税別):602円~
工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸
通常価格(税別):389円~
工業用綿棒 1-6547
通常価格(税別):142円~
工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸
通常価格(税別):399円~
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,413円~
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード