17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワイパー ベンコット M-3Ⅱ 100枚入×30袋

通常単価(税別)
28,10825,915
税込単価
30,91928,507
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【仕様】・サイズ:25×25cm四ツ折・入数:100枚×30袋【特長】・長繊維不織布ですから、エレクト...

詳細を確認

    型番:

    104-50831
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    104-50831の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    104-50831
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    28,10825,915
    ( 28,507 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・サイズ:25×25cm四ツ折
    ・入数:100枚×30袋
    【特長】
    ・長繊維不織布ですから、エレクトロニクス部品・クリーンルーム・光学レンズ等に最適です。
    ・記載された製品は全てケース販売となります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ワイパー ベンコット M-3Ⅱ 100枚入×30袋の型番104-50831のページです。 型番104-50831に関する仕様情報を記載しております。
    ワイパー ベンコット M-3Ⅱ 100枚入×30袋のレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    製品の吹き上げに使用
    5
    満足度:5.0
    相手に傷がつかず大変便利です。思うに、サイズをもう少し小さくして 安くしてはいかがですか?結構綺麗なまま捨てています。リ...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ワイパー ベンコット M-3Ⅱ 100枚入×30袋
    ワイパー ベンコットクリーン 100枚入×30袋
    ワイパー ベンコットリントフリー AZ-8100枚入×30袋
    ワイパークルー(ポリプロピレン)100枚入×5袋
    お手拭きプロ 100枚入 TOP
    3M™ オフィスクリーナー(ウェットタイプ)
    メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴトラスコ中山スリーエムジャパン
    通常価格28,10835,39942,99941,2005,4131,437 -
    通常出荷日7日目10日目10日目10日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ウェットワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト