17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラグロール G-13-2SIR75

通常単価(税別)
85,09872,299
税込単価
93,60879,529
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【仕様】・型番:GSU75・品番:G-13-2・サイズ(mm):760×45m×3【特長】・帯電防止処...

詳細を確認

    型番:

    104-50603
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    104-50603の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    104-50603
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    85,09872,299
    ( 79,529 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・型番:GSU75
    ・品番:G-13-2
    ・サイズ(mm):760×45m×3
    【特長】
    ・帯電防止処理加工
    ・帯電防止処理加工してあるため、静電気の発生を押さえます。
    ・マットの中央にミシン目が入っており、手でカットできる使いやすいタイプです。
    ・油・液体を吸収し、日常のメンテナンスや静電気のおきやすい職場におすすめします。
    【用途】
    ・油・液体専用(グレー)マットタイプ(ミシン目入り)/ロールタイプ(ミシン目入り)
    ・入数:45M/1袋

    商品担当おすすめ

    • 油・液体吸収剤(Gシステム) 油・液体専用吸着マットセット 画像

      コクゴ

      油・液体吸収剤(Gシステム) 油・液体専用吸着マットセット

      【仕様】型番:M-1。品番:G-27。品名:油・液体専用吸着マット。サイズ(mm):900×750【特長】作業用現場の出入口に置くだけで、靴底に付着した液体、油汚れを素早く吸着。表面が汚れたらスペアマットと簡単に取り替えられます。工場、事務所、厨房の出入口等に最適です。入数:1箱

    • 油・液体専用吸着マット L-1 G-281セット 画像

      コクゴ

      油・液体専用吸着マット L-1 G-281セット

      【仕様】型番:L-1。品番:G-28。品名:油・液体専用吸着マット。サイズ(mm):900×1500【特長】作業用現場の出入口に置くだけで、靴底に付着した液体、油汚れを素早く吸着。表面が汚れたらスペアマットと簡単に取り替えられます。工場、事務所、厨房の出入口等に最適です。入数:1箱

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ラグロール G-13-2SIR75<GSU75>の型番104-50603のページです。 型番104-50603に関する仕様情報を記載しております。
    ラグロール G-13-2SIR75のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ラグロール G-13-2SIR75
    ラグマット G-13-7 SIR80380×480×2 100枚入
    ラグマットG-10-2SPC300-2(100枚入)
    ラグマット G-72UN3800-2(100枚入)
    Gシステム ハズウィックG-23 HAZ12(12本入り)
    オイル処理ボックス 2.5L
    メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴアストロプロダクツ(ワールドツール)
    通常価格85,09820,35417,93144,29334,893623
    通常出荷日8日目10日目8日目8日目8日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト