17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラグマット G-72UN3800-2(100枚入)

  • 一部SALE 2026/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
44,29339,708
税込単価
48,72243,679

【仕様】・型番:UN3800-2・品番:G-72・品名:ラグマット・サイズ(m...

詳細情報を確認する

型番:

104-46902
解除
    数量:

    104-46902の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    104-46902
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    44,29339,708
    ( 43,679 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・型番:UN3800-2
    ・品番:G-72
    ・品名:ラグマット
    ・サイズ(mm):380×480×3
    【特長】
    ・帯電防止処理加工・油性、液体、酸、アルカリその他の液体危険物の流出及び飛散防止に即応します。
    ・入数:100枚入/1箱

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ラグマット G-72UN3800-2(100枚入)の型番104-46902のページです。 型番104-46902に関する仕様情報を記載しております。
    ラグマット G-72UN3800-2(100枚入)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ラグマット G-72UN3800-2(100枚入)
    ラグマットG-5SPC100(100枚入)
    ラグマットG-10-2SPC300-2(100枚入)
    ラグマット G-13-7 SIR80380×480×2 100枚入
    ラグマット
    LOOK MAT (100枚入)
    メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ旭化成
    通常価格44,29331,98417,93120,35431,984 -10,130
    通常出荷日8日目8日目8日目10日目8日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました