17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラグマット G-13-7 SIR80380×480×2 100枚入

通常単価(税別)
19,173
税込単価
21,090
通常出荷日:10日目

【仕様】・型番:GSU80・サイズ:380×480×2mm【特長】・油・液体の流出及び飛散防止に即応し...

詳細を確認

    型番:

    104-46405
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    104-46405の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    104-46405
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    19,173
    ( 21,090 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・型番:GSU80
    ・サイズ:380×480×2mm
    【特長】
    ・油・液体の流出及び飛散防止に即応します。
    ・低コストタイプです。
    ・ミシン目が入っているので簡単にカットできます。
    ・入数:100枚入/箱

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ラグマット G-13-7 SIR80380×480×2 100枚入<GSU80>の型番104-46405のページです。 型番104-46405に関する仕様情報を記載しております。
    ラグマット G-13-7 SIR80380×480×2 100枚入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ラグマット G-13-7 SIR80380×480×2 100枚入
    ラグロール G-13-2SIR75
    ラグマット G-72UN3800-2(100枚入)
    ラグマットG-5SPC100(100枚入)
    ラグマットG-10-2SPC300-2(100枚入)
    ラグマット
    メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
    通常価格19,17372,30539,71128,67516,89128,675 -
    通常出荷日10日目8日目8日目8日目8日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト