17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラグマットG-10-2SPC300-2(100枚入)

通常単価(税別)
17,93116,889
税込単価
19,72418,578
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【仕様】・型番:GSO300-2・品番:G-10-2・品名:ラグマット・サイズ(mm):410×460...

詳細を確認

    型番:

    104-46307
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    104-46307の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    104-46307
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    17,93116,889
    ( 18,578 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・型番:GSO300-2
    ・品番:G-10-2
    ・品名:ラグマット
    ・サイズ(mm):410×460×2
    【特長】
    ・水をはじいて油だけ吸収します。
    ・あらゆる種類の油を瞬時に吸着します。
    ・水面の油や漏出事故などの回収にも活躍します。
    ・ミシン目入りで手でカット出来ます。
    ・入数:100枚入/1箱

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ラグマットG-10-2SPC300-2(100枚入)<GSO300-2>の型番104-46307のページです。 型番104-46307に関する仕様情報を記載しております。
    ラグマットG-10-2SPC300-2(100枚入)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ラグマットG-10-2SPC300-2(100枚入)
    ラグマットG-5SPC100(100枚入)
    ラグマット G-72UN3800-2(100枚入)
    ラグマット G-13-7 SIR80380×480×2 100枚入
    pig ピグマット ライトウェイト (1箱=2巻入)
    380x480x2mm 吸収パッド(油・液体用/100枚)
    メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴニューピグコーポレーションエスコ
    通常価格17,93131,98444,29320,35430,208 -21,000
    通常出荷日8日目8日目8日目10日目5日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト