17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラグマットG-5SPC100(100枚入)

通常単価(税別)
28,675
税込単価
31,543
通常出荷日:8日目

【仕様】・型番:GSO100・品番:G-5・品名:ラグマット・サイズ(mm):410×460×4【特長...

詳細を確認

    型番:

    104-46302
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    104-46302の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    104-46302
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    28,675
    ( 31,543 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・型番:GSO100
    ・品番:G-5
    ・品名:ラグマット
    ・サイズ(mm):410×460×4
    【特長】
    ・水をはじいて油だけ吸収します。
    ・あらゆる種類の油を瞬時に吸着します。
    ・水面の油や漏出事故などの回収にも活躍します。
    ・ミシン目入りで手でカット出来ます。
    ・入数:100枚入/1箱

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ラグマットG-5SPC100(100枚入)<GSO100>の型番104-46302のページです。 型番104-46302に関する仕様情報を記載しております。
    ラグマットG-5SPC100(100枚入)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ラグマットG-5SPC100(100枚入)
    ラグマットG-10-2SPC300-2(100枚入)
    ラグマット G-72UN3800-2(100枚入)
    LOOK MAT (100枚入)
    pig プロマット吸油シート (100枚入)
    ラグマット G-13-7 SIR80380×480×2 100枚入
    メーカーコクゴコクゴコクゴ旭化成ニューピグコーポレーションコクゴ
    通常価格28,67516,89139,71110,13019,12919,173
    通常出荷日8日目8日目8日目1日目5日目10日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト