17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Gシステム ハズウィックG-23 HAZ12(12本入り)

通常単価(税別)
31,282
税込単価
34,410
通常出荷日:8日目

【仕様】・型番:HAZ12・品番:G-23・サイズ(mm):76φ×1220【特長】・吸収度抜群!油・...

詳細を確認

    型番:

    104-46009
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    104-46009の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    104-46009
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    31,282
    ( 34,410 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・型番:HAZ12
    ・品番:G-23
    ・サイズ(mm):76φ×1220
    【特長】
    ・吸収度抜群!油・液体の吸着剤
    ・クリーンアップ目的により多種多様な製品。
    【用途】に応じた徹底的機能の追求。
    ・強力で速やかな吸収作用。
    ・大きな蓄積容量。(自重の5~15倍)
    ・簡単な廃棄処理
    ・油・水・強酸・有機溶剤などを吸収します。
    ・入数:12本入/1箱

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    Gシステム ハズウィックG-23 HAZ12(12本入り)の型番104-46009のページです。 型番104-46009に関する仕様情報を記載しております。
    Gシステム ハズウィックG-23 HAZ12(12本入り)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Gシステム ハズウィックG-23 HAZ12(12本入り)
    pig ピグサンプスキマー (1箱=12本入)
    液体吸収剤(Gシステム) ハズウィック(液体危険物専用)
    12kg油吸着土壌改良剤
    油・液体吸収剤(Gシステム) 油・液体専用吸着マットセット
    油・液体吸収剤(Gシステム) 油・液体専用(ライトグレー) マット/ロールタイプ
    メーカーコクゴニューピグコーポレーションコクゴエスココクゴコクゴ
    通常価格31,28257,94326,629 -44,72930,41347,675
    通常出荷日8日目5日目8日目1日目8日目8日目

    吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト