17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

胴付長靴 26サイズ 104-4480104

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

胴付長靴 26サイズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

104-4480104

2025年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【仕様】
・サイズ:26.0(cm)
【特長】
・サイズ:24~28cm
【用途】
・水産現場で大活躍
・緊急の災害時にも。
・入数:1足

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
作業靴
規格
規格無し
形状
長靴
耐油性
なし
静電気帯電防止機能
なし
甲被タイプ
ひも無し
サイズ(cm)
26
先芯
なし
内容量
1足
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト