17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スクイザー RSQ460-000X-MB

通常単価(税別)
6,688
税込単価
7,357
通常出荷日:1日目

【仕様】・品番:SQ460-000X-MB・サイズ(mm):330×340×280・材質:タンク:PP...

詳細を確認

    型番:

    104-44001
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    104-44001の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    104-44001
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,688
    ( 7,357 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・品番:SQ460-000X-MB
    ・サイズ(mm):330×340×280
    ・材質:タンク:PP/構成部品:スチール
    ・色:グリーン
    ・入数:1個
    ・ハンドル式

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スクイザー RSQ460-000X-MBの型番104-44001のページです。 型番104-44001に関する仕様情報を記載しております。
    スクイザー RSQ460-000X-MBのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スクイザー RSQ460-000X-MB
    スクイザー ジョイステップ
    HG スクイザー F-8
    135x90x55mm ハンドモップ/交換用モップ
    80x405x288mm/14L モップ絞り器
    315x325x265mm/13L モップ絞り器
    メーカーコクゴ山崎産業山崎産業エスコエスコエスコ
    通常価格6,68826,1437,7421,790 -7,2288,419
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目

    モップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト