17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ビニール腕カバー 防水タイプ 104-34201

通常単価(税別)
179
税込単価
197
通常出荷日:9日目

コクゴのビニール製腕カバー。ビニールで腕を覆います。入数:1双

    型番:

    104-34201
    解除
    • この商品は10個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    104-34201の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    104-34201
    最小発注数量
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    179
    ( 197 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    コクゴのビニール製腕カバー。
    ビニールで腕を覆います。
    入数:1双

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ビニール腕カバー 防水タイプ 104-34201の型番104-34201のページです。 型番104-34201に関する仕様情報を記載しております。
    ビニール腕カバー 防水タイプ 104-34201のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ビニール腕カバー 防水タイプ 104-34201
    【防水】腕カバー
    ビニール腕カバー 防水タイプ 透明/ブルー 280C/-NB
    A-100 防水ビニール腕カバー
    ビニールカラー腕カバー
    制電腕カバー A0200 104-34401
    メーカーコクゴショーワグローブ川西工業カジメイク川西工業コクゴ
    通常価格1794,125489 -483 -4,277 -2,327
    通常出荷日9日目1日目1日目〜4日目〜1日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    腕カバーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト