17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

制電エプロン
コクゴ
センシア(R)エプロン
アズワン
竹糸くんアームカバー 全長30cmタイプ
三重化学工業

帯電防止PEエプロン フリーサイズ 10枚入

通常単価(税別)
1,900
税込単価
2,090
通常出荷日:7日目

【仕様】・入数:10枚【特長】・静電気の帯電を防止します。・作業服の汚れを防ぎ、ウェアーを長持ちさせま...

詳細を確認

    型番:

    104-33102
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    104-33102の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    104-33102
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,900
    ( 2,090 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・入数:10枚
    【特長】
    ・静電気の帯電を防止します。
    ・作業服の汚れを防ぎ、ウェアーを長持ちさせます。
    ・幅広い耐薬品性があります。
    ・表面抵抗値:1×1011Ω/sq
    ・入数:1袋

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    帯電防止PEエプロン フリーサイズ 10枚入の型番104-33102のページです。 型番104-33102に関する仕様情報を記載しております。
    帯電防止PEエプロン フリーサイズ 10枚入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    帯電防止PEエプロン フリーサイズ 10枚入
    【静電気対策】帯電防止PEエプロン
    袖付PEエプロン (50枚入)
    PE使い捨てエプロン(50枚入)
    タイベックR製ビブエプロン(10枚入)
    使い捨てPEエプロン
    メーカーコクゴショーワグローブアイテックストラスコ中山デュポンミスミ
    通常価格1,9001,5166,3291,7043,9018,186
    通常出荷日7日目2日目1日目1日目1日目在庫品1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    エプロンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト