17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

制電エプロン

通常単価(税別)
4,851
税込単価
5,336
通常出荷日:7日目

特長・ポリエステル生地に導電糸(硫化銅複合繊維)を格子模様に織り込んでいるので、静電気帯電位低下に効果...

詳細を確認

    型番:

    104-33101
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    104-33101の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    104-33101
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,851
    ( 5,336 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    特長
    ・ポリエステル生地に導電糸(硫化銅複合繊維)を格子模様に織り込んでいるので、静電気帯電位低下に効果的。
    ・表面漏洩抵抗値1.8×108
    ・入数:1着

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    制電エプロンの型番104-33101のページです。 型番104-33101に関する仕様情報を記載しております。
    制電エプロンのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    制電エプロン
    制電エプロン A0210
    65x 84cm エプロン(制電)
    制電エプロン A0210・A0220
    ジーンズエプロン
    ビニールエプロン
    メーカーコクゴアズワンエスコショーワグローブアズワンアズワン
    通常価格4,8514,5504,7801,651 -1,7201,500
    通常出荷日7日目1日目2日目1日目〜1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    エプロンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト