17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワンタッチプロテクター B型胸付前掛型 紺

通常単価(税別)
3,360
税込単価
3,696
通常出荷日:7日目

【仕様】・品番:B型胸付・サイズ:960×1130Lmm・カラー:紺【特長】・従来のエプロンのように首...

詳細を確認

    型番:

    104-32204
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    104-32204の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    104-32204
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,360
    ( 3,696 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・品番:B型胸付
    ・サイズ:960×1130Lmm
    ・カラー:紺
    【特長】
    ・従来のエプロンのように首や腰を紐でくくったりせず、
    ・ 特殊スプリングの効用で片手で着脱できます。腰前用でも使用可。
    ・入数:1着

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ワンタッチプロテクター B型胸付前掛型 紺の型番104-32204のページです。 型番104-32204に関する仕様情報を記載しております。
    ワンタッチプロテクター B型胸付前掛型 紺のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ワンタッチプロテクター B型胸付前掛型 紺
    ワンタッチプロテクター B型胸付前掛型 白
    ワンタッチ前掛ロング B型 白
    ワンタッチプロテクター
    ウレタンワンタッチ胸付前掛
    ウレタン胸付前掛
    メーカーコクゴコクゴコクゴアズワンアズワンジーベック
    通常価格3,3603,6004,2074,1903,2004,182
    通常出荷日7日目7日目7日目1日目1日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    エプロンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト