17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スポア巻指サック 3Z-S15(1000ヶ入)

通常単価(税別)
2,710
税込単価
2,981
通常出荷日:7日目

【仕様】・品名:巻指サック・品番:3Z-S15・摘要:巻いてあり、指へはめやすい 先端ザラ目付(先端よ...

詳細を確認

    型番:

    104-31402
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    104-31402の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    104-31402
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,710
    ( 2,981 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・品名:巻指サック
    ・品番:3Z-S15
    ・摘要:巻いてあり、指へはめやすい 先端ザラ目付(先端より35mm位エンボス加工)
    ・長さ:63mm
    ・肉厚:0.1mm
    ・内径:15mm
    ・入数:1袋 1000本入
    【特長】
    ・精密作業用指サック。
    ・巻いてあり、指へはめやすい 先端ザラ目付
    ・入数:1000本入

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スポア巻指サック 3Z-S15(1000ヶ入)の型番104-31402のページです。 型番104-31402に関する仕様情報を記載しております。
    スポア巻指サック 3Z-S15(1000ヶ入)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スポア巻指サック 3Z-S15(1000ヶ入)
    スポア巻指サック 3ZN-S15(1000ヶ入)
    スポア口切指サック 2Z-S15(1000ヶ入)
    スポアストレート指サック 4Z-S15(1000ヶ入)
    スポア巻指サック 3ZN M-18(1000ヶ入)
    スポア口切指サック 2C-S15(1000ヶ入)
    メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
    通常価格2,7104,0702,4112,1004,0703,000
    通常出荷日7日目7日目7日目5日目7日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    指サックカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト