17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

薄指サック 3-B 口切 小(1000ヶ入)

通常単価(税別)
3,535
税込単価
3,889
通常出荷日:7日目

【仕様】・品名:薄指サック 口切 中・品番:3-B・摘要:口元が切ってあり疲れない・長さ:60~66m...

詳細を確認

    型番:

    104-31308
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    104-31308の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    104-31308
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,535
    ( 3,889 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・品名:薄指サック 口切 中
    ・品番:3-B
    ・摘要:口元が切ってあり疲れない
    ・長さ:60~66mm
    ・肉厚:0.1mm
    ・内径:15mm
    ・ 1000本当り重量:276~318g
    ・入数:(ポリ袋)1000枚
    【特長】
    ・幅広く使える精密作業用指サック。
    ・指先部分が厚く、爪による破損を防ぎます。
    ・口元部分の肉厚が薄く指元が締め付けられず、長時間使用しても疲れません。
    ・指先には細かいスベリ止があり、使いやすい指サックです。
    【用途】により最適な種類をお選び下さい。
    ・口元が切ってあり疲れない
    ・入数:1000本入

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    薄指サック 3-B 口切 小(1000ヶ入)の型番104-31308のページです。 型番104-31308に関する仕様情報を記載しております。
    薄指サック 3-B 口切 小(1000ヶ入)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    薄指サック 3-B 口切 小(1000ヶ入)
    薄指サック 3-A 口切 大(1000ヶ入)
    巻指サック 1-B 小(1000ヶ入)
    薄指サック
    スポア口切指サック 2Z-S15(1000ヶ入)
    スポア口切指サック 2Z-M18(1000ヶ入)
    メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
    通常価格3,5353,5353,5353,7742,4112,411
    通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目在庫品1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    指サックカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト