17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐熱・耐切創ウエア EWW-28 L<上衣>

通常単価(税別)
26,217
税込単価
28,839
通常出荷日:10日目

【仕様】・品番:EWW-28・サイズ:L【特長】・テクノーラ35% 耐炎繊維65%・入数:1着

詳細を確認

    型番:

    104-25802
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    104-25802の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    104-25802
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    26,217
    ( 28,839 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・品番:EWW-28
    ・サイズ:L
    【特長】
    ・テクノーラ35% 耐炎繊維65%
    ・入数:1着

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    耐熱・耐切創ウエア EWW-28 L<上衣>の型番104-25802のページです。 型番104-25802に関する仕様情報を記載しております。
    耐熱・耐切創ウエア EWW-28 L<上衣>のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    耐熱・耐切創ウエア EWW-28 L<上衣>
    耐熱・耐切創ウエア EWW-28(上衣)
    アルミコンビ耐熱服 上衣
    全アルミ耐熱服 上衣
    ハイブリッド(耐熱・耐切創)保護具
    ハイブリッド(耐熱・耐切創)作業服
    メーカーコクゴコクゴ日本エンコン日本エンコン吉野吉野
    通常価格26,21726,21744,28653,644 -10,989 -20,672 -
    通常出荷日10日目10日目1日目〜1日目1日目1日目

    耐熱保護具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト