17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タイベック4251白衣3L 104-24916

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

タイベック<WORK1>4251白衣3L

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

104-24916

2020年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【仕様】
・品番:4251
・サイズ:3L
・摘要:袖ゴム入
【特長】
・軽量 続服で約150g
・耐水性 1000mm 油のしみこみを遅速させます。又透湿性もあります。
・帯電防止加工 両面に帯電防止加工が施されています。
・ 摩擦帯電圧も低く抑えられています。
・リントフリー性 連続長繊維でできているので発じん低く抑えられます。
・快適性 空気及び水蒸気を透過します。
・ また、極めて軽く、ソフトで柔軟性に富んでいるので快適に着用することができます。
・反撥性・撥水性 極めて滑らかな表面をもち、固体粒子の付着を防ぎます。
・不純物混入なし 純粋な高密度ポリエチレンから作られており充填剤や結合剤、シリコンなどを含んでいません。従って、固有の不純物は入っていません。
【用途】
・マシーンメンテナンス/集塵機の点検・取りかえ/畜産/印刷/カーボンブラック取扱い/グリースの取扱い/塗装・塗料噴霧/医療・研究所
・入数:1着

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト