17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンテックス手袋

通常単価(税別)
7,342
税込単価
8,076
通常出荷日:7日目

【仕様】・厚さ(mm):0.5・全長(mm):710・直径(Φ):190・ハンドサイズ(mm):224...

詳細を確認

    型番:

    104-24201
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    104-24201の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    104-24201
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,342
    ( 8,076 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・厚さ(mm):0.5
    ・全長(mm):710
    ・直径(Φ):190
    ・ハンドサイズ(mm):224
    ・カラー:アメ色
    【特長】
    ・ラテックス製の一般防塵用グローブ。無菌ボックス、ドライボックスの使用にも好適。
    ・入数:1双

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    サンテックス手袋の型番104-24201のページです。 型番104-24201に関する仕様情報を記載しております。
    サンテックス手袋のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サンテックス手袋
    サニメントロング手袋
    ラボメント手袋
    サニメントスーパーロング手袋
    エンボス手袋 緊急災害対策用手袋ニューマイジャストグローブ (50枚入)
    パームフィット手袋 B0500
    メーカーコクゴアズワンアズワンアズワン東京パックコクゴ
    通常価格7,3422,500 -8903,714216 -310 -
    通常出荷日7日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    腕カバー付手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト