ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】特紡軍手 厚手7ゲージ 700g【12個入り】 |
|
ミスミ 精密作業手袋 手のひらコーティング【10~100個入り】 |
|
ショーワグローブ ニューパームフィット手袋 B0510 |
【仕様】
・サイズ:女性用
・カラー:白×ピンクボツ
【特長】
・手首は綿100%、滑り止めは塩化ビニールの各種運搬、軽作業用手袋。
・指先補強。
・(軽作業用)
・入数:1打入

nitoms
厚手ステンレステープ P-12

日動工業
LEDプラグインライト 3W

ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ
4.7通常価格(税別):336円~

ミスミ
純綿軍手 5本編 750g 7ゲージ キナリ
4.5通常価格(税別):681円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】特紡軍手 厚手7ゲージ 700g
5通常価格(税別):288円

ミスミ
特紡軍手 2本編 600g 7ゲージ ホワイト
4.3通常価格(税別):375円~

ミスミ
特紡軍手 3本編 750g 7ゲージ ホワイト
4.2通常価格(税別):518円~

ミスミ
特紡軍手 2本編 600g 7ゲージ キナリ
4.2通常価格(税別):455円~

ミスミ
特紡軍手 2本編 400g 10ゲージ キナリ
4.3通常価格(税別):320円~

コーコス信岡
2.5本編 サイズ軍手
4.7通常価格(税別):345円~

ミスミ
特紡軍手 2本編 400g 7ゲージ キナリ
4.4通常価格(税別):307円~