17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

綿手袋 Lサイズ(1打袋入)

通常単価(税別)
1,800
税込単価
1,980
通常出荷日:7日目

【仕様】・サイズ:L【特長】・綿100%の精密作業用マチなし手袋。・(精密・軽作業用)・入数:1打入

詳細を確認

    型番:

    104-23103
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    104-23103の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    104-23103
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,800
    ( 1,980 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・サイズ:L
    【特長】
    ・綿100%の精密作業用マチなし手袋。
    ・(精密・軽作業用)
    ・入数:1打入

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    綿手袋 Lサイズ(1打袋入)の型番104-23103のページです。 型番104-23103に関する仕様情報を記載しております。
    綿手袋 Lサイズ(1打袋入)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    綿手袋 Lサイズ(1打袋入)
    綿手袋 S・Mサイズ(1打袋入)
    アズツール綿スムス手袋 (マチ無) SS 1袋(12双入)
    綿手袋
    ミドリ安全 綿スムス(マチ付)12双入 L
    スムス手袋 12双入 36 マチ無し L
    メーカーコクゴコクゴアズワンウインセスミドリ安全三商
    通常価格1,8001,8007501,433 -3,2881,830
    通常出荷日7日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スムス手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト