17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハイパワーレーザ光対応タイプ YL-120Hヤグ

通常単価(税別)
49,621
税込単価
54,583
通常出荷日:10日目

【仕様】・品番:YL-120H・フレーム:特殊ラミネート樹脂製・フレームカラー:グリーン・レンズ:特殊...

詳細を確認

    ご注意

    • 【レーザー光用遮光めがねについての注意】・「使用可能なレーザーの種類」以外のレーザー光に使用しないで下さい。・作業中にめがねをはずさないで下さい。・このめがねを着用しても、絶対にレーザービームを直接のぞきこまないで下さい。・溶接用遮光めがねとして使用しないで下さい。・一度でも大きなレーザーエネルギーを受けたり、損傷が発生した場合は使用しないで下さい。

    型番:

    104-2270101
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    104-2270101の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    104-2270101
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    49,621
    ( 54,583 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・品番:YL-120H
    ・フレーム:特殊ラミネート樹脂製
    ・フレームカラー:グリーン
    ・レンズ:特殊ラミネートガラス製
    ・レンズ特性:光学濃度と損傷しきい値を高く設定しています。
    ・レンズの呼称:ヤグ
    ・レンズカラー標準可視光線透過率:0.67
    ・使用可能なレーザーの種類1:Nd-YAG
    ・波長(nm):1064
    ・光学濃度(OD):7以上
    ・使用可能なレーザーの種類2:Nd-YAG
    ・波長(nm):1319.5
    ・光学濃度(OD):7以上
    ・使用可能なレーザーの種類3:Nd-GLASS
    ・波長(nm):1060
    ・光学濃度(OD):7以上
    ・使用可能なレーザーの種類4:Nd-YLF
    ・波長(nm):1047
    ・光学濃度(OD):7以上
    ・使用可能なレーザーの種類5:Nd-YLF
    ・波長(nm):1053
    ・光学濃度:7以上
    ・注記:3秒間照射で貫通しないパワー密度108W/m2以上(1064nm)(注1)1000~1600nmの範囲においては光学濃度7以上
    ・※損傷しきい値:万一、レーザ光が照射された場合「どの程度のパワーによって損傷を受けるか」という値。
    ・注1:出力約40WのNd-YAGレーザにて照射した実験結果によるものです。
    ・注2:出力約50WのCO2レーザにて照射した実験結果によるものです。
    ・レンズカラー:グリーン67%
    ・入数:1個

    ご注意

    • 【レーザー光用遮光めがねについての注意】・「使用可能なレーザーの種類」以外のレーザー光に使用しないで下さい。・作業中にめがねをはずさないで下さい。・このめがねを着用しても、絶対にレーザービームを直接のぞきこまないで下さい。・溶接用遮光めがねとして使用しないで下さい。・一度でも大きなレーザーエネルギーを受けたり、損傷が発生した場合は使用しないで下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ハイパワーレーザ光対応タイプ YL-120Hヤグの型番104-2270101のページです。 型番104-2270101に関する仕様情報を記載しております。
    ハイパワーレーザ光対応タイプ YL-120Hヤグのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ハイパワーレーザ光対応タイプ YL-120Hヤグ
    フラッシュランプ対応保護メガネ
    YL-130
    レーザー光用遮光一眼形めがね(ハイ/ロータイプ)CE YL-780
    YL-130 エキシマ
    一眼型遮光めがね(スポーティータイプ)
    メーカーコクゴ東京硝子器械アズワン山本光学山本光学山本光学
    通常価格49,62111,162 -37,175 -28,477 -37,1753,533 -
    通常出荷日10日目6日目10日目4日目10日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    遮光メガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト