17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

熔接用手袋 ヨーテ4B(5指床)

通常単価(税別)
1,657
税込単価
1,823
通常出荷日:7日目

【仕様】・サイズ:フリー・厚さ(mm):1.8・素材:牛床皮【特長】・溶接や炉前作業に従事する人のた...

詳細を確認

    型番:

    104-22302
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    104-22302の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    104-22302
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,657
    ( 1,823 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・サイズ:フリー
    ・厚さ(mm):1.8
    ・素材:牛床皮
    【特長】
    ・溶接や炉前作業に従事する人のための手袋です。
    ・(中・重作業用)
    ・入数:1双

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    熔接用手袋 ヨーテ4B(5指床)の型番104-22302のページです。 型番104-22302に関する仕様情報を記載しております。
    熔接用手袋 ヨーテ4B(5指床)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    熔接用手袋 ヨーテ4B(5指床)
    床熔接3本指 30T・床熔接5本指 50T
    国産床革溶接用手袋床革5本指
    溶接用牛床革手袋 5本指 内縫
    溶接用コンビ5本指手袋
    溶接用牛床革手袋 3本指
    メーカーコクゴ大中産業ペンギンエース南村製作所南村製作所南村製作所
    通常価格1,65712,1331,1221,0981,5291,271
    通常出荷日7日目在庫品1日目〜12日目在庫品1日目在庫品1日目5日目

    革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト