17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ビニローブ腕カバー付ニュー厚手№140 L 紫

通常単価(税別)
1,350
税込単価
1,485
通常出荷日:7日目

【仕様】・サイズ:L・全長(mm):650・カラー:バイオレット【特長】・肩までのロングタイプで腕全...

詳細を確認

型番:

104-20602
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

104-20602の仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
腕カバー付
仕様
ロング
サイズ
L
全長(mm)
650
バイオレット

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
104-20602
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,350
( 1,485 )
7日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・サイズ:L
・全長(mm):650
・カラー:バイオレット
【特長】
・肩までのロングタイプで腕全体を保護します。
・裾部分はズリ落ちを防止するゴムバンド付き。
・手袋部分は厚手でやわらかく、傷つきやすい指先は2度漬け加工で強化しています。
・フタル酸エステル系可塑剤は使用していません。
・入数:1双

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビニローブ腕カバー付ニュー厚手№140 L 紫の型番104-20602のページです。 型番104-20602に関する仕様情報を記載しております。
ビニローブ腕カバー付ニュー厚手№140 L 紫のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビニローブ腕カバー付ニュー厚手№140 L 紫
ビニローブ腕カバー付ニュー厚手№140 M ピンク
腕カバー付厚手手袋 No.140
腕カバー付厚手 NO140-L・NO140-MP
腕カバー付厚手 №140 M 1双入
腕カバー付ビニール厚手 腕カバー付
メーカーコクゴコクゴショーワグローブショーワグローブ三商ダンロップ
通常価格1,3501,3501,473 -1,454 -1,6101,632
通常出荷日7日目7日目1日目1日目2日目1日目
使用用途作業用作業用作業用作業用作業用作業用
商品タイプ腕カバー付腕カバー付腕カバー付腕カバー付腕カバー付腕カバー付
仕様ロングロングロング指先コートロング-
サイズLM--M-
全長(mm)650600----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

腕カバー付手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト