17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ビニトップ薄手 №130 Sサイズ 白

通常単価(税別)
140
税込単価
154
通常出荷日:7日目

【仕様】・サイズ:S・全長(mm):300・カラー:ホワイト・材質:ビニール製【特長】・作業性の高い...

詳細を確認

    型番:

    104-20401
    解除
    • この商品は10個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    104-20401の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    104-20401
    最小発注数量
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    140
    ( 154 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・サイズ:S
    ・全長(mm):300
    ・カラー:ホワイト
    ・材質:ビニール製
    【特長】
    ・作業性の高いビニール製薄手手袋です。
    ・指先スベリ止め加工。
    ・ぬぎはめしやすい「スリップオン」加工を手袋内面に施しています。
    ・裾部分を厚めに加工することにより、持ちやすく、ぬぎはめしやすくしています。
    ・入数:1双

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ビニトップ薄手 №130 Sサイズ 白の型番104-20401のページです。 型番104-20401に関する仕様情報を記載しております。
    ビニトップ薄手 №130 Sサイズ 白のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ビニトップ薄手 №130 Sサイズ 白
    ビニトップ薄手 No.130 手袋
    ビニトップ手袋 No.130・No.132
    ビニトップ薄手 No.130
    S-117 ビニール薄手 ブルー
    ビニトップ手袋(薄手) BH-M
    メーカーコクゴコクゴショーワグローブショーワグローブダンロップケニス
    通常価格140140160 -147 -184 -207
    通常出荷日7日目7日目1日目在庫品1日目〜1日目〜4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    塩化ビニール手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト