17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイローブ手袋 223 Lサイズ

通常単価(税別)
2,320
税込単価
2,552
通常出荷日:7日目

【仕様】・サイズ:L・長さ(mm):330・裏地:綿100%のメリヤス・厚み(mm):裏地含 1.0...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ
    ポリウレタン
  • サイズ
    L
  • 全長 (mm)
    330
  • 厚さ (mm)
    1.0(裏地含)
  • 掌部の幅 (mm)
    114
  • 中指長さ (mm)
    78
  • 材質
    裏地:綿100%のメリヤス
  • 内容量
    1双

型番:

104-19002
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

104-19002の仕様・寸法情報

使用用途
耐油・耐溶剤
商品タイプ
ポリウレタン
サイズ
L
全長(mm)
330
厚さ(mm)
1.0(裏地含)
掌部の幅(mm)
114
中指長さ(mm)
78
材質
裏地:綿100%のメリヤス
内容量
1双

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
104-19002

内容量

最小発注数量
1双
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,320
( 2,552 )
7日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・サイズ:L
・長さ(mm):330
・裏地:綿100%のメリヤス
・厚み(mm):裏地含 1.0
・カラー:黄
・材質:ポリウレタン製
【特長】
・一般作業から溶剤を使用する軽作業まで幅広く使用できます。ダイローブの耐溶剤用手袋の中で最も柔らかいタイプです。
・滑り止めシワ加工
・柔らかい耐溶剤手袋
・入数:1双

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイローブ手袋 223 Lサイズの型番104-19002のページです。 型番104-19002に関する仕様情報を記載しております。
ダイローブ手袋 223 Lサイズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイローブ手袋 223 Lサイズ
ダイローブ手袋 223
ダイローブ手袋 #20 Lサイズ
ダイローブ手袋 220-55 Lサイズ
ダイローブ手袋 220-33 Lサイズ
ブチル手袋 Lサイズ
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴNORTH
通常価格2,3202,320 -1,6005,7992,5007,847
通常出荷日7日目7日目7日目7日目5日目1日目
使用用途耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤--耐油・耐溶剤
商品タイプポリウレタンポリウレタンポリウレタン--その他
サイズL-L--L
全長(mm)330-300---
厚さ(mm)1.0(裏地含)1.0(裏地含)0.2---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト