17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホット絞り手袋 オレンジ

通常単価(税別)
1,145
税込単価
1,260
通常出荷日:7日目

【仕様】・全長(mm):320・カラー:オレンジ・材質:天然ゴム製【特長】・手首絞りと滑り止め効果で、...

詳細を確認

    型番:

    104-1850101
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    104-1850101の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    104-1850101
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,145
    ( 1,260 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・全長(mm):320
    ・カラー:オレンジ
    ・材質:天然ゴム製
    【特長】
    ・手首絞りと滑り止め効果で、作業性に優れた天然ゴム厚手手袋。
    ・(軽作業用)
    ・入数:1双

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ホット絞り手袋 オレンジの型番104-1850101のページです。 型番104-1850101に関する仕様情報を記載しております。
    ホット絞り手袋 オレンジのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ホット絞り手袋 オレンジ
    ダンロップ 天然ゴム厚手 Mサイズオレンジ 10双入
    ダンロップ 天然ゴム厚手 Lサイズオレンジ 10双入
    天然ゴムあつ手 ピンク,オレンジ,グリーン(厚み約0.45mm)
    天然ゴム厚手手袋
    ラテックス手袋ロング
    メーカーコクゴコクゴコクゴダンロップトラスコ中山シンガー(宇都宮製作)
    通常価格1,1453,7003,638379 -322 -6,323
    通常出荷日7日目5日目5日目1日目〜1日目4日目

    天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト