17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

下ばき手袋 20枚入

通常単価(税別)
1,426
税込単価
1,569
通常出荷日:7日目

【仕様】・サイズ:フリー・材質:綿【特長】・ビニール手袋、ゴム手袋の下ばき用として最適です。・手あれ...

詳細を確認

    型番:

    104-11801
    解除
    • この商品は3個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    104-11801の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    104-11801
    最小発注数量
    3個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,426
    ( 1,569 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・サイズ:フリー
    ・材質:綿
    【特長】
    ・ビニール手袋、ゴム手袋の下ばき用として最適です。
    ・手あれの予防に使いきりの手袋の下ばきとして適しています。
    ・綿100%で吸湿性。
    ・左右兼用
    ・洗濯して繰り返し使用可
    ・使いきりのインナーとしても使えます。
    ・入数:20枚入/袋

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    下ばき手袋 20枚入の型番104-11801のページです。 型番104-11801に関する仕様情報を記載しております。
    下ばき手袋 20枚入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    下ばき手袋 20枚入
    フィット制電手袋 (指先ポリウレタンコート) 10双入
    制電ラインパーム手袋 A0170(手のひらコート)10双入
    ブラストン 制電ノンコート編手袋(10双入)
    ミドリ安全 静電気拡散性手袋(ノンコート)L (10双入)
    ミドリ安全 静電気拡散性手袋(手のひらコート)L 10双入
    メーカーコクゴミスミショーワグローブブラストンミドリ安全ミドリ安全
    通常価格1,4261,9894,996 -3,942 -3,333 -4,441 -
    通常出荷日7日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    インナー手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト