17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アーステロングローブ導電性ゴム手袋

通常単価(税別)
8,344
税込単価
9,178
通常出荷日:7日目

【仕様】・全長(mm):400・電気抵抗:5×107Ω以下【特長】・導電性ゴム手袋・静電気災害防止用手...

詳細を確認

    型番:

    104-11501
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    104-11501の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    104-11501
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,344
    ( 9,178 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・全長(mm):400
    ・電気抵抗:5×10Ω以下
    【特長】
    ・導電性ゴム手袋
    ・静電気災害防止用手袋
    ・(導電性ゴム手袋)
    ・入数:1双

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アーステロングローブ導電性ゴム手袋の型番104-11501のページです。 型番104-11501に関する仕様情報を記載しております。
    アーステロングローブ導電性ゴム手袋のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アーステロングローブ導電性ゴム手袋
    アーステロングローブ_導電性ゴム手袋
    [L]静電ゴム手袋
    ZC-44~46/47~49 導電性手袋 (フィンガーコート/パームコート)
    静電気用手袋,材質:天然ゴム
    静電気拡散性手袋
    メーカーコクゴコクゴエスコエンジニアアズワンミドリ安全
    通常価格8,3447,9151,4791,124 -13,2004,627 -
    通常出荷日7日目在庫品1日目2日目4日目〜1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    制電手袋(弱電・半導体作業)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト