17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ソアテックトップフィット手袋 Lサイズ B0601

通常単価(税別)
293
税込単価
322
通常出荷日:7日目

【仕様】・サイズ:L・手首ゴム糸カラー:茶【特長】・指先にウレタン樹脂を立体コートし、すべり止め効...

詳細を確認

    型番:

    104-08403
    解除
    • この商品は10個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    104-08403の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    104-08403
    最小発注数量
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    293
    ( 322 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・サイズ:L
    ・手首ゴム糸カラー:茶
    【特長】
    ・指先にウレタン樹脂を立体コートし、すべり止め効果に優れています。
    ・指先からの汗を防ぎ、指サック特有のムレ、圧迫感から開放。
    ・手袋自体からホコリがほとんど発生しない低発塵性手袋。
    ・食品衛生法合格品
    ・左右兼用
    【用途】
    ・弱電、精密・一般機械の組立作業
    ・食品、製薬業の検査工程
    ・各種研究機関
    ・農業・園芸
    ・入数:1双

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ソアテックトップフィット手袋 Lサイズ B0601の型番104-08403のページです。 型番104-08403に関する仕様情報を記載しております。
    ソアテックトップフィット手袋 Lサイズ B0601のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ソアテックトップフィット手袋 Lサイズ B0601
    ソアテックトップフィット手袋 B0601
    パワーフィット手袋 Lサイズ B0400
    パームフィット手袋 Mサイズ B0500
    トップフィット手袋 個別包装 B0601 S・M・L 10双入
    ニューパームフィット手袋 B0510 L 10双入
    メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴ三商三商
    通常価格293290 -3883103,4003,400
    通常出荷日7日目在庫品1日目〜7日目7日目2日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    品質管理・精密作業用手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト