17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パームフィット手袋 Mサイズ B0500

通常単価(税別)
310
税込単価
341
通常出荷日:7日目

【仕様】・サイズ:M・全長(mm):220・掌まわり(mm):185・中指長さ(mm):77・手首コ...

詳細を確認

    型番:

    104-08102
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    104-08102の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    104-08102
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    310
    ( 341 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・サイズ:M
    ・全長(mm):220
    ・掌まわり(mm):185
    ・中指長さ(mm):77
    ・手首ゴム糸カラー:緑
    【特長】
    ・長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
    ・発泡ウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いすべり止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
    ・手袋からの溶出物の転写を抑えるために繊維の洗浄段階から工程管理を行っています。
    【用途】
    ・弱電、精密・一般機械の組立作業
    ・食品、製薬業の検査工程
    ・各種研究機関
    ・農業・園芸
    ・入数:1双

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    パームフィット手袋 Mサイズ B0500の型番104-08102のページです。 型番104-08102に関する仕様情報を記載しております。
    パームフィット手袋 Mサイズ B0500のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    パームフィット手袋 Mサイズ B0500
    パームフィット手袋 B0500
    パームフィット手袋 B0500 M 10双入
    パームフィット手袋 B0500 S 10双入
    ソアテックトップフィット手袋 Lサイズ B0601
    パワーフィット手袋 Lサイズ B0400
    メーカーコクゴコクゴ三商三商コクゴコクゴ
    通常価格310310 -3,4003,400293388
    通常出荷日7日目在庫品1日目〜2日目2日目7日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    品質管理・精密作業用手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト