17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

低圧ゴム手袋(薄手タイプ)
渡部工業
低圧ゴム手袋 750V以下用
渡部工業
低圧ゴム手袋
渡部工業

低圧ゴム用手袋

通常単価(税別)
4,304
税込単価
4,734
通常出荷日:7日目

600V以下の電気回路の活線作業などに使用するものです。(使用電圧600V以下・試験電圧3000V/1...

詳細を確認

型番:

104-07903
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

104-07903の仕様・寸法情報

商品タイプ
絶縁グローブ
使用電圧(V以下)
600V
サイズ
全長(mm)
280
品番
YS-102-2
内容量
1双

絞り込み条件

  • サイズ

  • 全長(mm)

  • 品番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
104-07903

サイズ

全長

(mm)

品番

内容量

最小発注数量
280
YS-102-2
1双
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,304
( 4,734 )
7日目

詳細情報

基本情報

600V以下の電気回路の活線作業などに使用するものです。(使用電圧600V以下・試験電圧3000V/1分間)。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低圧ゴム用手袋の型番104-07903のページです。 型番104-07903に関する仕様情報を記載しております。
低圧ゴム用手袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
低圧ゴム用手袋
高圧用ゴム手袋
低圧ゴム手袋
低圧ゴム手袋 750V以下用
低圧ゴム手袋 交流600V以下用
[L] 低圧用絶縁ゴム手袋(交流600V)
メーカーコクゴコクゴ渡部工業渡部工業ヨツギエスコ
通常価格4,30424,045 -3,9863,9863,6505,560
通常出荷日7日目10日目2日目〜4日目1日目1日目
商品タイプ絶縁グローブ絶縁グローブ絶縁グローブ絶縁グローブ絶縁グローブ絶縁グローブ
使用電圧(V以下)600V7000V600V以下直流750V以下または交流300V以下600交流600
内容量1双1双----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐電保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト