17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

低圧ゴム用手袋 285 大YS102-1

通常単価(税別)
4,3404,034
税込単価
4,7744,437
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【仕様】・サイズ:大・全長(mm):285・使用電圧:600V以下【特長】・600V以下の電気回路の...

詳細を確認

    型番:

    104-07902
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    104-07902の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    104-07902
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,3404,034
    ( 4,437 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・サイズ:大
    ・全長(mm):285
    ・使用電圧:600V以下
    【特長】
    ・600V以下の電気回路の活線作業などに使用するものです。(使用電圧600V以下・試験電圧3000V/1分間)
    ・入数:1双

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    低圧ゴム用手袋 285 大YS102-1の型番104-07902のページです。 型番104-07902に関する仕様情報を記載しております。
    低圧ゴム用手袋 285 大YS102-1のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    低圧ゴム用手袋 285 大YS102-1
    低圧ゴム用手袋
    低圧ゴム手袋
    高圧用ゴム手袋 455 中YS-101-22-1
    高圧用ゴム手袋
    低圧ゴム手袋用保護カバー
    メーカーコクゴコクゴ渡部工業コクゴコクゴ渡部工業
    通常価格4,3404,3043,98624,04524,045 -2,648 -
    通常出荷日1日目7日目2日目〜10日目10日目2日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    耐電保護具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト