17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

制電ラインフィット手袋 A0150 S

通常単価(税別)
485
税込単価
534
通常出荷日:7日目

【仕様】・サイズ:S・手首ゴム糸カラー:茶【特長】・導電糸は硫化銅複合繊維を使用しており、優れた導...

詳細を確認

    ご注意

    • 中性洗剤による洗濯のくり返し使用できますが、塩素系酸化洗剤の使用は避けてください。導電性に優れているので、直接、電流に触れないようにご注意ください。

    型番:

    104-04401
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    104-04401の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    104-04401
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    485
    ( 534 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・サイズ:S
    ・手首ゴム糸カラー:茶
    【特長】
    ・導電糸は硫化銅複合繊維を使用しており、優れた導電性により摩擦・接触帯電を防止します。
    ・より導電性を求められる指先部分には導電糸のみで編んでいます。
    ・長繊維を採用しているため、手袋からの発塵を抑えます。
    ・左右兼用で経済的
    ・洗濯による導電性の劣化が少なく、長期間性能をキープします。
    【用途】
    ・電子、光学、通信等、精密機器の組立作業/輸送・梱包作業
    ・自動車産業等の静電気塗装/プラスチック製品の取扱い
    ・石油化学産業等における静電気による不良障害、事故防止
    ・入数:1双

    ご注意

    • 中性洗剤による洗濯のくり返し使用できますが、塩素系酸化洗剤の使用は避けてください。導電性に優れているので、直接、電流に触れないようにご注意ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    制電ラインフィット手袋 A0150 Sの型番104-04401のページです。 型番104-04401に関する仕様情報を記載しております。
    制電ラインフィット手袋 A0150 Sのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    制電ラインフィット手袋 A0150 S
    制電ラインフィット手袋 A0150(ノンコート)
    制電フィット手袋 A0100(ノンコート)
    制電ライントップ手袋 A0161
    制電トップフィット手袋 A0111 静電気防止
    制電ライントップ手袋 A0161(指先すべり止め)
    メーカーコクゴショーワグローブショーワグローブコクゴショーワグローブショーワグローブ
    通常価格485568948591 -1,356656 -
    通常出荷日7日目1日目4日目7日目在庫品1日目在庫品1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    制電手袋(弱電・半導体作業)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト