17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐油ビニローブ №650 LLサイズ

通常単価(税別)
600
税込単価
660
通常出荷日:5日目

【仕様】・サイズ:LL・長さ(mm):270・材質:ビニール製【特長】・耐油性が極めて高く、切削油、...

詳細を確認

    型番:

    104-03903
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    104-03903の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    104-03903
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    600
    ( 660 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・サイズ:LL
    ・長さ(mm):270
    ・材質:ビニール製
    【特長】
    ・耐油性が極めて高く、切削油、重油、ガソリン、一般油作業に最適です。
    ・スベリ止め加工。
    ・シームレス手袋で作業性に優れます。
    ・抗菌防臭加工
    【用途】
    ・自動車関連/造船/機械工業/鉄鋼/石油精製/化学工業など。
    ・入数:1双

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    耐油ビニローブ №650 LLサイズの型番104-03903のページです。 型番104-03903に関する仕様情報を記載しております。
    耐油ビニローブ №650 LLサイズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    耐油ビニローブ №650 LLサイズ
    耐油ビニローブ No.650(シームレス手袋)
    耐油ビニローブ No.650(ブルー)
    耐油ビニローブ手袋 No.650
    腕カバー付耐油ビニローブ №695 Lサイズ
    腕カバー付耐油ビニローブ №695 Mサイズ
    メーカーコクゴコクゴショーワグローブショーワグローブコクゴコクゴ
    通常価格600600442 -500 -1,7001,620
    通常出荷日5日目5日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト