17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テクノーラ耐熱用手袋EGF-37(RT-Y)2705本指手袋

通常単価(税別)
7,100
税込単価
7,810
通常出荷日:7日目

【仕様】・全長(mm):270・材質:テクノーラ50%、耐炎繊維50%、フェルト【特長】・耐熱性、耐ス...

詳細を確認

    型番:

    104-02903
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    104-02903の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    104-02903
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,100
    ( 7,810 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・全長(mm):270
    ・材質:テクノーラ50%、耐炎繊維50%、フェルト
    【特長】
    ・耐熱性、耐スパッター性、耐炎性に優れた手袋です。
    ・入数:1双

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    テクノーラ耐熱用手袋EGF-37(RT-Y)2705本指手袋の型番104-02903のページです。 型番104-02903に関する仕様情報を記載しております。
    テクノーラ耐熱用手袋EGF-37(RT-Y)2705本指手袋のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    テクノーラ耐熱用手袋EGF-37(RT-Y)2705本指手袋
    耐熱手袋 RT-Y・RT-Y-45L
    耐熱手袋 EGF-37
    テクノーラ耐熱手袋 5本指
    テクノーラ耐熱手袋
    テイケン 耐熱手袋 EGF37L
    メーカーコクゴ帝健アズワン帝健アズワン帝健
    通常価格7,10010,40413,200 -18,043 -36,44110,502
    通常出荷日7日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト